HDA 4728-H-1000-000

Material number
921229
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica G1/2 ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida Interfaz HSI
Precisión 0,50% máx = 0,25% tipo
Rango de presión rango máx. 1000
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo