OF5S10P3N2---C

Material number
92019
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
cada 1 PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Datos complementarios Z = Sin
Indicador de contaminación C = Dif. el.
Grado de filtración Z = Sin elemento filtrante
Material del filtro Z = Sin elemento filtrante
Tamaño del filtro 2 = Elemento 1300
Tensión de motor eléctrico N = 380-420 V-50 Hz; 440-480-60 Hz
Grupo motobomba 3=30l/min; 0,75kW
Juntas P = NBR (Perbunan)
Índice tipo 10 = Estándar
Modelos S = Estacionario con conmutación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folleto de producto ES

(0.8 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folleto de producto EN

(0.8 MB)