Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Aprobación | Homologación para barcos |
---|---|
Conexión eléctrica | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida | 4..20mA (2 hilos) |
Precisión | 1,00% máx = 0,5% tipo |
Rango de presión rango máx. | 400 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(8.93 MB)

Sonda de presión electrónica para la industria naval y off-shore HDA4000
Folleto de producto
ES
(0.25 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Folleto de producto
EN
(5.15 MB)