HDA 4748-H-0060-000

Material number
909554
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida Interfaz HSI
Precisión 0,50% máx = 0,25% tipo
Rango de presión rango máx. 60
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo