ENS 3218-5-0250-000-K

Material number
909209
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Conexión eléctrica M12x1, 5 polos
Conexión mecánica Tubo 22 mm
Interfaz adicional De 4 a 20 mA (2 conductores), De 0 a 10 V
Salidas de conmutación 2
Rango de medición [mm] 170
Principio de medición Capacitivo
Pantalla
Sensor de temperatura integrado No
Longitud de la varilla [mm] 250
Homologaciones y certificados Homologación UL

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(2.41 MB)

Interruptor de nivel electrónico ENS 3000
Folleto de producto ES

(0.13 MB)

ENS 3000 Level Switch
Folleto de producto EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto ES

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto EN

(0.73 MB)