Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Longitud de la sonda de temperatura | 0,0 |
---|---|
Homologaciones y certificados | Homologación UL |
Interfaz adicional | 4..20mA (2 hilos), 0..10 V |
Salidas de conmutación | 2 |
Valor máx. del rango de temperatura | 150 |
Valor mín. del rango de temperatura | -30 |
Sensor de temperatura | separado |
Visualización | Sí |
Conexión eléctrica | M12x1 / 5p |
Conexión mecánica | Ninguno |