HDA 4185-A-0015-000-F1(psi)

Material number
908970
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexión mecánica 1/4-18 NPT /exterior
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 15
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión PSI
Tipo de presión Absoluto

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(9.71 MB)

Sonda de presión para la baja presión HDA 4100 / HDA 4300
Folleto de producto ES

(0.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Folleto de producto EN

(6.23 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Folleto de producto ES

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Folleto de producto EN

(5.13 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Folleto industrial ES

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Folleto industrial EN

(22.21 MB)