EDS 3396-1-0010-000-F1

Número de material
908828
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional No
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 ISO 1179-1 /interior
Salidas de conmutación 1
Rango de presión rango máx. 10
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES, PSI, MPA
Tipo de presión Relativo
Visualización