EDS 3316-3-0010-000-F1

Número de material
908728
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional 4 a 20 mA, 0..10 V
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/2 B DIN EN 837 /exterior
Salidas de conmutación 1
Rango de presión rango máx. 10
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES, PSI, MPA
Tipo de presión Relativo
Visualización