Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Homologaciones y certificados | Homologación UL |
---|---|
Interfaz adicional | 4 a 20 mA, 0..10 V |
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Salidas de conmutación | 1 |
Rango de presión rango máx. | 600 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES, PSI, MPA |
Tipo de presión | Relativo |
Visualización | Sí |