Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Homologaciones y certificados | No |
---|---|
Interfaz adicional | 4 a 20 mA, 0..10 V |
Conexión eléctrica | Regleta de bornes |
Conexión mecánica | G1/4 ISO 1179-1 /interior |
Salidas de conmutación | 4 |
Rango de presión rango máx. | 3625 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES, PSI, MPA |
Tipo de presión | Relativo |
Visualización | Sí |