HDA 4444-B-060-000

Número de material
907294
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica Serie Binder 714 M18 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 0..10V
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 60
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(9.75 MB)

Sonda de presión HDA 4400
Folleto de producto ES

(0.07 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Folleto de producto EN

(6.23 MB)