Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Aprobación | Homologación UL |
---|---|
Conexión eléctrica | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Conexión mecánica | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior |
Señal de salida | 0..10V |
Precisión | 0,50% máx = 0,25% tipo |
Rango de presión rango máx. | 1500 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | PSI |
Tipo de presión | Relativo |