HDA 4775-A-3000-000(PSI)

Material number
907188
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica DIN EN 175301-803 /3p + PE
Conexión mecánica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)
Precisión 0,50% máx = 0,25% tipo
Rango de presión rango máx. 3000
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión PSI
Tipo de presión Relativo