RPL10121-010

Material number
717778
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
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Relación de pilotaje 3,5
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 10121
Qmáx válvulas [l/min] 80
Familia de productos RPL10121
Presión de apertura [bar] 0,6
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 80
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto RPL10121-010
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 717778
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)