DB4E-01X-100V

Material number
716001
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 30
Familia de productos DB4E
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 4 - 630
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 30
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 100
Tamaño nominal 4
Denominación del objeto DB4E-01X-100V
Pmáx [bar] 630
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 716001
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB4E Válvulas limitadoras de presión
Folleto de producto ES

(0.59 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)