DV-10-30.1/0

Material number
705150
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
Variante Acero inoxidable
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje Conexión en línea
Qmáx válvulas [l/min] 60
Q familia de productos [l/min] 0
Familia de productos DV-10
Rango de corriente de volumen (l/min) 0
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Función Válvula estranguladora
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DV-10-30.1/0
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 705150
Tipo de construcción Tubería

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)