Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Tipo de construcción | KHM3S |
---|---|
Anchura nominal DN | 65 |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura |
Conexión / designación de la brida | Soldadura a tope |
Norma | ASME B16.34 |
Material de la carcasa, válvula de bola | Acero |
Número de código del material | Acero-acero inoxidable-PTFE-FPM/PTFE |
Protección de la superficie | fosfatado |
Modelo de la palanca de mando | Palanca de mando acodada |
Ancho de llave | sin indicación |
Presión nominal. | 16 |
Presión nominal | 1,6 |
Presión nominal | 232 |
Accionamiento | Palanca manual |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Orificios de sujeción | sind orificios de sujeción |
Dispositivo de cierre | sin dispositivo de cierre |
Control de la posición de conmutación | sin control de la posición de conmutación |
Combinación | sin KH - combinación |
Denominación del objeto | KHM3S-65-1333-16X-BW-5211 |
N° de material | 704441 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.69 MB)

KHM3S Llaves de bola de baja presión para soldar
Folleto de producto
ES
(0.1 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto
EN
(0.25 MB)