P4WEE 06 E04 D01-24PG E0B/N

Número de material
6079013
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
Pieza
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Más Información
Bobina 24 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 40
Función Válvula direccional prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia oculto      
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide OBE
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 40
Familia de productos P4WEE 6 E
Tipo de conector Con sistema electrónico de a bordo
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Tamaño nominal 6
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
P4WEE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Folleto de producto ES

(1.87 MB)

P4WEE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Folleto de producto EN

(1.87 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software ES

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)