DB10120A-13X-48V *

Número de material
561942
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 10120A
Qmáx válvulas [l/min] 60
Familia de productos DB10120A
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 4 - 48
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 60
Rango de ajuste de la presión [bar] 4 - 48
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DB10120A-13X-48V *
Pmáx [bar] 48
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 561942
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB10120A-13X Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

DB10120A-13X Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)