DR08-01-C-N-050V

Material number
560452
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 15
Familia de productos DR08
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 2 - 207
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 15
Rango de ajuste de la presión [bar] 3 - 35
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto DR08-01-C-N-050V
Pmáx [bar] 420
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 560452
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Folleto de producto ES

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Folleto de producto EN

(0.31 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)