DB12120A-01X-250H

Material number
554921
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje 12120A
Qmáx válvulas [l/min] 120
Familia de productos DB12120A
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 420
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 120
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 250
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DB12120A-01X-250H
Pmáx [bar] 420
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 554921
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB12120A Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)