RS11A-01-C-N-3-105V035

Material number
4828607
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
Variante Resolución media
Presión de ajuste [bar] 35
Resolución 30
Función Válvula de contrapeso
Relación de pilotaje 3
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje T-11A
Qmáx válvulas [l/min] 30
Familia de productos RS11A
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 30 - 350
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 60
Rango de ajuste de la presión [bar] 30 - 105
Tamaño nominal 11
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RS11A-01 Counter Balance Valve
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Folleto de producto EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto ES

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto EN

(0.35 MB)