FSA-0176-2.11003/HT/M12.200-2xIB BV

Número de material
4828530
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
Presión nominal [MPa] 0,1
Presión nominal [bar] 1
Protección de la superficie Acero inoxidable (torn.+tuerca)
Tuerca de sujeción con (tuerca fij.)
Tornillo de fijación FSA M12
Disco de contraste Hydac con termómetro
Material bastidor FSA Acero inoxidable
Material pieza de conexión FSA PA
Otra función (y torn. hueco) Sin
Material tubo Vidrio
Geometría del tubo Redondo
Junta plana / junta tórica 0
Material junta tórica/arandela de sellado FPM
Tipo de construcción FSA / FSK FSA
Certificado de aceptación/prueba BV (Bureau Veritas)

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating instruction FSA-RV
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Folleto de producto ES

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Folleto de producto EN

(0.52 MB)