FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0

Número de material
4811529
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Equipamiento metrológico AC1 = AS+CS (ISO 4406:1999)
Calefactor H = Calentador
Tipo de bomba de vacío R = Bomba de vacío de paletas rotativas
Tamaño del filtro MVH-F-134 (N100)
Tensión A = 400 V-50 Hz-Trifásico
Modelo 2 = Móvil
Medio de funcionamiento M = Aceite mineral
Tamaño 95 l/min, serie 3000

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto ES

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto EN

(2.07 MB)