PPV100M100R-LS-C5S-AV-00020-0000

Número de material
4801679
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
Accionamiento pasante SAE A mediante accionamiento
Puertos SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Controlador LS sin descarga LS
Juntas Viton
Eje Eje estriado SAE CC
Brida de fijación Brida de montaje SAE C 2/4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 100
Rango de ajuste Sin
Tamaño PPV100M

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Axial Piston Pump PPV100M
Folleto de producto ES

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Folleto de producto EN

(11.7 MB)