WS08W-61M-C-N-12DG

Material number
4790254
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
Variante optimización del rendimiento
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia de empujar        
Variante optimización del rendimiento
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WS08W-61
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Espacio de montaje FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 25
Familia de productos WS08W-61
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina 12 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 25
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 25
Tamaño nominal 8
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material bobina 915151
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folleto de producto ES

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folleto de producto EN

(0.37 MB)