Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Variante | optimización del rendimiento |
---|---|
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
Variante | optimización del rendimiento |
Accionamiento manual de emergencia | No |
Función | Válvula direccional de 2/2 vías |
Accionamiento | Magnético |
Serie de válvulas | WS08W-61 |
Diseño de la bobina del solenoide | 50-1836 |
Espacio de montaje | FC08-2 |
Qmáx válvulas [l/min] | 25 |
Familia de productos | WS08W-61 |
Tipo de conector | sin bobina |
Rango de presión P [bar] | 0 - 350 |
Bobina | sin bobina |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 25 |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 25 |
Tamaño nominal | 8 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de control | De control directo |
Tipo de instalación | UNF |
Material de la junta | FKM |
N° de material bobina | - |
Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folleto de producto
ES
(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folleto de producto
EN
(0.37 MB)