Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Tamaño CTU | 0 = Al. = 300, An. = 800, Prof. = 400 mm |
Tensión de alimentación | K = 120 V, 60 Hz, Monofásico |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CTU1000 ContaminationTest Unit
Folleto de producto
ES
(0.67 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Folleto de producto
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(6.75 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(6.72 MB)