IXU-4-M-G-B-1-BM-Z/-SKDK-PKZ

Material number
4611655
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Datos complementarios Manguera de presión con rosca 5m
Equipamiento metrológico sin
Indicador de contaminación VM 2 BM.1
Tensión 415 V-50 Hz-3 Ph
tipo de bomba Bomba de engranajes con motor
Tipo Móvil
Tamaño 4 elementos IX, ~8,9l/min
Prefiltro Toploader OLF-5/4