FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-A-2/-V

Material number
4545906
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tamaño 5
Datos complementarios V = FKM (FPM, Viton)
Equipamiento metrológico A = AquaSensor
Concepto de mando S = Estándar
Tipo de bomba de vacío R = Bomba de vacío de paletas rotativas
Tamaño del filtro 05
Tensión H = 440 V-60 Hz-Trifásico
Calefactor H = Calentador
Modelo 2 = Móvil
Medio de funcionamiento M = Aceite mineral

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FAM 5 Instrucciones de servicio y manten
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(7.71 MB)

FAM 5 Instrucciones de servicio y manten
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(7.38 MB)