Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Espacio de montaje | ISO7368 BC-09-2-A |
---|---|
Qmáx válvulas [l/min] | 1.600 |
Familia de productos | L-CEE 32 KEGEL A |
Tamaño nominal | 32 |
Pmáx [bar] | 420 |
Material de la junta | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | A |
M20003660 | 0 |
M20003677 | A |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Tipo de construcción | Válvulas de cartucho (Logiks) |
M20003676 | 10 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folleto de producto
ES
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folleto de producto
EN
(1.74 MB)