PPV100S16-FRE07-P1-12G-SPU2C-10-4305 *

Número de material
4422994
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Puertos SAE, BSPF/métrica
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Ajuste electrónico a distancia del control de la presión
Juntas Viton
Eje Eje estriado SAE AB
Brida de fijación Brida de montaje SAE A 2 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 16
Rango de ajuste Sin
Tamaño PPV100S