-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Tamaño DIN 3015 | Tamaño 5 |
---|---|
Aplicación, abrazadera | Montaje de tubos + mangueras |
Par de apriete, perno | 8 Nm |
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] | 35 |
Serie DIN3015 | Tareas ligeras |
Material, elementos de sujeción | Polipropileno |
Superficie interior, elementos de sujeción | Superficie interna lisa |
Diseño, pieza DIN 3015 | Montaje AV |