PPV100S37-FRE07-P1-24G-K1E2C-10-4305 *

Número de material
4371674
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Puertos SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Ajuste electrónico a distancia del control de la presión
Juntas Viton
Eje Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 100 2 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 37
Rango de ajuste Sin
Tamaño PPV100S