PPV100-71-FR09-37B4-K-1080-4605 *
Número de material
Al grupo de productos de nivel superior
4325593
Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Accionamiento pasante | Bomba simple |
---|---|
Puertos | SAE, BSPF/métrica |
Posición, puertos 1 | Axial |
Controlador | Control de potencia |
Juntas | Viton |
Eje | Eje con chaveta SAE CC |
Brida de fijación | Brida de montaje SAE C 4 orificios |
Dirección de rotación | Rotación en sentido horario |
Desplazamiento | 71 |
Rango de ajuste | Sin |
Tamaño | PPV100 |