HRL 1 CV 12 PA ST M BL

Material number
426291
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
cada 1 PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 Tamaño 1
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno Sin detalles
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 12
Serie DIN3015 Tareas ligeras
Material, elementos de sujeción Poliamida
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje CV