PVV103-1-25FHRMPCLS004-2500 *

Material number
4260588
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Control de detección de carga, Ajuste de presión de 2 etapas, ajustable
Juntas NBR
Eje Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 100 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 25
Rango de ajuste 20-250
Tamaño PVV103-1