Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Accionamiento pasante | Bomba simple |
---|---|
Posición, puertos 1 | Radial |
Controlador | Control de detección de carga, Ajuste de presión de 2 etapas, primera etapa ajustada |
Juntas | NBR |
Eje | Eje con chaveta ISO Ø 25 mm |
Brida de fijación | Brida de montaje ISO Ø 100 4 orificios |
Dirección de rotación | Rotación en sentido horario |
Desplazamiento | 25 |
Rango de ajuste | 20-250 |
Tamaño | PVV103-1 |