PVV103-1-32FHRMPCS002-2500 *

Material number
4254829
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Válvula reductora de presión con mando a distancia
Juntas NBR
Eje Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 100 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 32
Rango de ajuste 20-250
Tamaño PVV103-1