SB35A-375F7/112U-35A*

Número de material
4108355
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
Tenga en cuenta que hay un cargo adicional por el relleno p0 de los acumuladores. Este se añadirá a su pedido si se requiere un llenado previo (con cargo adicional):
Carga p0 en bar
Pieza
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Más Información
Conexión hidráulica brida DIN
Volumen nominal 375
Serie 35
Presión de prellenado ajustable
Material Vejiga NBR
Material Cuerpo del acumulador Acero C
Material- Conexión hidráulica Acero C
Tipo de preferencia no
ATEX No
Disp. adicional Lado de fluido sin dispositivo adicional
Modelo posconectado No

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Bladder Accumulators - Low Pressure
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Folleto de producto EN

(0.76 MB)