SB16A-150F7/342U-16A*

Material number
4108241
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
Conexión hidráulica brida DIN
Volumen nominal 150
Serie 16
Presión de prellenado ajustable
Material Vejiga NBR
Material Cuerpo del acumulador acero anticorrosivo
Material- Conexión hidráulica acero anticorrosivo
Tipo de preferencia no
ATEX No
Disp. adicional Lado de fluido sin dispositivo adicional
Modelo posconectado No

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Bladder Accumulators - Low Pressure
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Folleto de producto EN

(0.76 MB)