PSRPM20330-22-C-N-08-L06-0

Número de material
4078988
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
Bobina Sin bobina
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 100
Función Válvula de control de flujo prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 50-2345
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 20330
Qmáx válvulas [l/min] 100
Familia de productos PSRPM20330
Tipo de conector sin bobina
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 6
Tamaño nominal 20
Pmáx [bar] 315
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Folleto de producto ES

(0.47 MB)

PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Folleto de producto EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Folleto de producto ES

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Folleto de producto EN

(1 MB)