PGI100-2-006-RK04-11-5111 *

Material number
4050074
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
Puertos Brida cuadrada DIN
Posición, puertos 1 Radial
Juntas Viton
Eje Eje con chaveta ISO Ø 20 mm
Brida de fijación Brida de montaje SAE A 2 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 6
Tamaño PGI100-2