PPV100S71-FRE07-P1-24G-SPU2D-10-4305 *
Número de material
Al grupo de productos de nivel superior
4030867
Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
Accionamiento pasante | Bomba simple |
---|---|
Puertos | SAE, BSPF/métrica |
Posición, puertos 1 | Radial |
Controlador | Ajuste electrónico a distancia del control de la presión |
Juntas | Viton |
Eje | Eje estriado SAE C |
Brida de fijación | Brida de montaje SAE C 4 orificios |
Dirección de rotación | Rotación en sentido horario |
Desplazamiento | 71 |
Rango de ajuste | Sin |
Tamaño | PPV100S |