FAM-45E-M-2-B-50-R-H-C1-A-00

Material number
3921206
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
cada 1 PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Datos complementarios Ninguno
Equipamiento metrológico A = AquaSensor
Calefactor H = Calentador
Tipo de bomba de vacío R = Bomba de vacío de paletas rotativas
Tamaño del filtro 50=OLF-50
Tensión B = 415 V-50 Hz-Trifásico
Modelo 2 = Móvil
Medio de funcionamiento M = Aceite mineral
Tamaño 45E = 45 l/min económico

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
Folleto de producto ES

(1.28 MB)

FAM25/45/60/75/95 FluidAqua Mobil
Folleto de producto EN

(1.86 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto ES

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto EN

(2.07 MB)

Cyber Security - Integración segura de equipos con capacidad de conexióna redes
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(2 MB)

Cyber Security - Secure integration of network-compatible devices
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(2 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto ES

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto EN

(2.9 MB)