4WER0 6 GA S01-24DG/V

Material number
3903659
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Control de la posición de conmutación
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 4/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas 4WER0 6 GA
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 70
Familia de productos 4WER0 6 GA
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina 24 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 70
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 70
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto 4WER0 6 GA S01-24DG/V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 3903659
N° de material bobina BAJO SOLICITUD
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Folleto de producto ES

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Folleto de producto EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)