DLM12121P-01-C-N-10-350V

Material number
3903008
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
Función adicional ninguno
Variante Diferencial de presión de conmutación 10 %
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula de carga de acumuladores
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 12121
Qmáx válvulas [l/min] 200
Familia de productos DLM12121P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 200
Rango de ajuste de la presión [bar] 5 - 350
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DLM12121P-01-C-N-10-350V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3903008
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)