FSA-1000-2.10405/O2/M12.000

Material number
3858729
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
Presión nominal [MPa] 0,05
Presión nominal [bar] 0,5
Protección de la superficie Acero galvanizado (torn.+tuerca)
Tuerca de sujeción con (tuerca fij.)
Tornillo de fijación FSA M12
Disco de contraste sin
Material bastidor FSA Acero
Material pieza de conexión FSA Aluminio
Otra función (y torn. hueco) Sin
Material tubo PA
Geometría del tubo Redondo
Junta plana / junta tórica 0
Material junta tórica/arandela de sellado FPM
Tamaño nominal FSA/FSK 1000
Tipo de construcción FSA / FSK FSA
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA Fluid level gauge - long version
Folleto de producto ES

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Folleto de producto EN

(0.56 MB)