4WERA 10 D S01-12DG/V

Material number
3803743
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Control de la posición de conmutación
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 4/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas 4WERA 10 D
Espacio de montaje ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 120
Familia de productos 4WERA 10 D
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 0 - 320
Bobina 12 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 120
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 120
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto 4WERA 10 D S01-12DG/V
Pmáx [bar] 320
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 3803743
N° de material bobina BAJO SOLICITUD
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Folleto de producto ES

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Folleto de producto EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)